PRK35CPP.D/LG-M12

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50150330

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 35C
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Uygulama Gerilmiş nesneleri algılama
İşletme bölgesi 0,08 ... 8 m, reflektörlü TK(S) 100x100
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0,06 ... 10 m, reflektörlü TK(S) 100x100
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı Power PinPoint LED, Kırmızı
Dalga boyu 645 nm
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN)
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 1.500 Hz
Tepki verme süresi 0,33 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 6136
SIO modu desteği Evet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 18,8 mm x 55,3 mm x 32,4 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Malzeme kumanda elmanı Plastik (POM Hostaform C9021, Kopolyester Tritan TX1001), yayılıma karşı korumalı
Gövde pürüzlülüğü Ra ≤ 0,8, Paslanmaz çelik gövde için tipik değer
Paslanmaz çelik gövde AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Malzeme lens kapağı Çizilmez İndium koruma tabakalı plastik (PMMA+)
Net ağırlık 120 g
Gövde rengi gümüş
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Gösterge türü LED
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP68
IP 69K
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB / Clean Proof + - pdf
Sertifika - Diversey - pdf