PRK25C.D/4P-M12.Y1
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Seri | 25C |
Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
Uygulama | Gerilmiş nesneleri algılama |
Özel versiyon | UV ışımasına karşı yüksek dayanım |
İşletme bölgesi | 0,05 ... 8 m, reflektörlü TK(S) 100x100 |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0,05 ... 10 m, reflektörlü TK(S) 100x100 |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 640 nm |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 1.500 Hz |
Tepki verme süresi | 0,33 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | PUR |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 22 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | M4 vida dişine sahip geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |