PRK 96M/P-2838-28 Ex n
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Seri | 96 |
Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
Özel versiyon | Ex korunmuş |
İşletme bölgesi | 0,1 ... 7 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0,1 ... 8,5 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
Bağlantı türü | Terminal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 39 mm x 96 mm x 87,7 mm |
Malzeme gövde | Metal (kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)) |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 380 g |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Eski cihaz kategorisi | 3 |
Ex-Zone | 2 22 |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | Ex |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |