PRK 96M/P-1400-22

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50025178

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 96
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Özel versiyon Isıtma
Uyarı çıkışı
Zaman işlevi
İşletme bölgesi 0,3 ... 8 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0,1 ... 10 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 50 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Bağlantı türü Terminal
Kutup sayısı 4 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 380 g
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Uyarı Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Çok geçişli potansiyometre
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf