PRK 96K/P-1360-41
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Seri | 96 |
Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
İşletme bölgesi | 0,3 ... 8 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0,1 ... 10 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 50 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 150 g |
Uyarı | Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS) |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | 270° potansiyometre |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |