PRK 55/6D.42-S8.3 Ex

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu

Ürün numarası: 50115207

Icon Icon Icon
Seri 55
Çalışma prensibi Yansıtma prensibi
Uygulama Çok şeffaf şişelerin tespiti
Özel versiyon Ex korunmuş
Tanıtma girişi
İşletme bölgesi 0 ... 3 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Sınır mesafesi 0 ... 3,5 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi koyu şalterli (PNP)/açık şalterli (NPN)
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M8
Malzeme Paslanmaz çelik
Kutup sayısı 3 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 19,1 mm x 66 mm x 37 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik gövde AISI 316L
Malzeme lens kapağı Plastik / PMMA, çizilmez kaplamalı
Net ağırlık 40 g
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 60 °C
Eski cihaz kategorisi 3
Ex cihaz grubu II
Ex-Zone 2
22
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar Ex
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf
Sertifika - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf