PRK 25B/4D.3,410-S12
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Seri | 25B |
Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
İşletme bölgesi | 0,12 ... 6 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0,07 ... 8 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 620 nm |
Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
Kablo uzunluğu | 410 mm |
Malzeme kılıf | PUR |
Kablo rengi | siyah |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 30 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP66 IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |