PRK 2/42D
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Seri | 2 |
Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
Uygulama | Küçük parçaların tespiti |
İşletme bölgesi | 0,07 ... 3,5 m, reflektörlü TK(S) 100x100 |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0,07 ... 4 m, reflektörlü TK(S) 100x100 |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işın hareketi | ayrı |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 640 nm |
LED grubu | 1 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 5 mm [200 mm] |
Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
Anahtarlama frekansı | 700 Hz |
Tepki verme süresi | 0,72 ms |
Hazırlık gecikmesi | 120 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 4 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,14 mm² |
Ölçü (G x Y x U) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | TPE |
Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
Net ağırlık | 50 g |
Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 75 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | cUR us |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |