PRK 18/4 DL.4
Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör kutuplu
Seri | 18 |
Çalışma prensibi | Yansıtma prensibi |
Uygulama | Çok şeffaf folyoların ve camların tespiti Çok şeffaf şişelerin tespiti |
Özel versiyon | Otomatik kolimasyon |
İşletme bölgesi | 0 ... 2,4 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi | 0 ... 3 m |
Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 660 nm |
LED grubu | 1 |
Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 35 mA |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 1.500 Hz |
Tepki verme süresi | 0,33 ms |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 50 mm x 33 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 75 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj braketi vida dişi |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ECLASS 15.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |
ETIM 10.0 | EC002717 |