OTB 30/100-BK/WH250
Folyo
Bunlar için uygundur: | Optik iz izleme OGS 600 |
Ölçü (G x Y x U) | 100 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
Net ağırlık | 1.689 g |
Mekanik özellikler | aşınmaz dayanıklı temizliği kolaydır üzerinden hemen geçilebilir |
Renk | siyah-beyaz taralı |
Malzeme | PVC |
Yapıştırıcı | Akrilat yapıştırıcı |
Yapıştırıcı kuvveti | 10 mm |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 55 °C |
İşleme sıcaklığı | 15 ... 25 °C |
Yapı zemin | Düz Gressiz Kuru Temiz |
Gümrük taife numarası | 39191012 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |