OPSL 775/4-150-S12
Kenar detektörü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
Seri | 775 |
Uygulama | Örtüşen akımdaki sayım |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Odak alanı | 10 ... 90 mm |
Ölçüm aralığı | 5 ... 150 mm |
Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 115 mm x 39 mm x 226 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 690 g |
Gövde rengi | siyah |
Kumanda elemanları | 270° potansiyometre Tuşlar |
Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP 54 |
Güvenlik sınıfı | III |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270803 |
ECLASS 8.0 | 27270803 |
ECLASS 9.0 | 27270803 |
ECLASS 10.0 | 27270803 |
ECLASS 11.0 | 27270803 |
ETIM 5.0 | EC001824 |
ETIM 6.0 | EC001824 |
ETIM 7.0 | EC001824 |