OGS 600-280/D2-M12.8
Optik iz izleme sensörü
Seri | OGS 600 |
Uygulama | Optik iz izleme |
İz türleri | Açık arka plan üzerinde koyu iz Koyu arka plan üzerinde açık iz Retro reflektör iz |
Çalışma alanı | 10 ... 70 mm |
Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
Dalga boyu | 634 nm |
Tüm izlerin algılama genişliği | 265 mm |
Ölçüm değeri çözünürlüğü | 1 mm, Çalışma mesafesi 35 mm |
Doğrusallık hatası | 0 ... 5 mm, Çalışma mesafesi 35 mm |
Kenarlar için çıkış değeri | 170 ... 2.830 |
Maksimum çıkış değeri | 0 ... 3.000 |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 1 Adet |
Döngü süresi | 10 ms |
Tür | RS 422 |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 405 g |
Ortam sıcaklığı işletim | -15 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
ECLASS 8.0 | 27270906 |
ECLASS 9.0 | 27270906 |
ECLASS 10.0 | 27270906 |
ECLASS 11.0 | 27270906 |
ECLASS 12.0 | 27270906 |
ECLASS 13.0 | 27270906 |
ECLASS 14.0 | 27270906 |
ECLASS 15.0 | 27270906 |
ETIM 5.0 | EC001820 |
ETIM 6.0 | EC001820 |
ETIM 7.0 | EC001820 |
ETIM 8.0 | EC001820 |
ETIM 9.0 | EC001820 |
ETIM 10.0 | EC001820 |