ODT25B/L6X.32-2500-S12
Arka plan bastırmalı mesafe sensörü
Seri | 25B |
Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı mesafe sensörü |
Özel versiyon | 2 bağımsız anahtarlama çıkışı Ölçüm değerinin çıkışı |
siyah - beyaz hatası | ± 50 mm (%2 ... 90 hafifletme) |
İşletme bölgesi | 0,05 ... 2,5 m |
İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,05 ... 3 m |
Ayarlama aralığı | 150 ... 3.000 mm, %90 hafifletmede |
Işın hareketi | odaklı |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 850 nm |
LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
Işık spotu geometri türü | kare |
Ölçüm aralığı | 50 ... 3.000 mm |
Çözünürlük | Orta değer filtresi aktifken 1,0 mm |
Doğruluk | -100 ... 100 mm |
Üretilebilirlik (1 Sigma) | -15 ... 15 mm, 50 … 400 mm ölçüm aralığı için, parlaklık derecesine ve nesnenin mesafesine göre, 20 dak. ısıtma süresinin ardından 20°C'de, ölçüm nesnesi büyüktür-eşittir 50x50 mm², orta değer filtresi 10'da (fabrika ayarları) |
Ölçüm değerinin çıkışı | IO-Link üzerinden |
Sıcaklık kayması | -13 ... 13 mm/K |
Optik mesafe ölçme prensibi | Time of flight |
Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 32 mA |
Anahtarlama histerezi | 30 mm, ayarlanabilir |
Anahtarlama histerezi (rezerv) | 30 mm, ayarlanabilir |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
Anahtarlama frekansı | 2 ... 30 Hz, Parlaklık derecesine bağlı olarak |
Tepki verme süresi | 70 ms, Parlaklık derecesine bağlı olarak |
Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
Tür | IO-Link |
COM modu | COM2 |
Profil | Akıllı sensör profili |
Min. periyot süresi | COM2 = 4 ms |
Teknik özellik | V1.1 |
Cihaz kimliği | 2149 (0x000865) |
SIO modu desteği | Evet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Tip | erkek |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Kodlama | A kodlu |
Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 15 g |
Gövde rengi | Kırmızı |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
Gösterge türü | LED |
Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
Kumanda elemanının işlevi | Aydınlık/karanlık anahtarlama Tarama aralıkların ayarı |
Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 60 °C |
Koruma sınıfı | IP66 IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0 | 27270904 |
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 12.0 | 27270903 |
ECLASS 13.0 | 27270903 |
ECLASS 14.0 | 27270903 |
ECLASS 15.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 8.0 | EC002719 |
ETIM 9.0 | EC002719 |
ETIM 10.0 | EC002719 |