ODSLR 96B M/V6-2000-S12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50106733

Icon Icon Icon Icon
Seri 96
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Işık kaynağı 1 Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Işık kaynağı 2 LED, Kırmızı
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 2 mm x 6 mm
Ölçüm aralığı 60 ... 2.000 mm
Çözünürlük 1,0 ... 5,0 mm
Hassasiyet, kısa menzil 2 %
Hassasiyet, uzak menzil 1,5 %
Hassasiyet, kısa menzil 60 ... 200 mm
Referans boyutu hassasiyeti Ölçme mesafesi
Tekrar edilebilirlik 0,5 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Ölçme mesafesi
Ölçüm süresi 1 ... 5 ms
Referanslama Hayır
Siyah/ beyaz davranış 1 %
Optik mesafe ölçme prensibi Triangülasyon
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
İşlev Programlanabilir
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Voltaj
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 380 g
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Kumanda elemanları Folyo klavye
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V 6.1.0.0 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf