ODSL 96B M/V6.XL-1200-S12
Optik mesafe sensörü
Seri | 96 |
Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
Özel versiyon | Işık spotu ekstra uzun ışık spotu (XL) |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 15 mm x 4 mm [800 mm] |
Ölçüm aralığı | 150 ... 1.200 mm |
Çözünürlük | 0,1 ... 1,5 mm (XL) |
Hassasiyet, kısa menzil | 1,5 % |
Hassasiyet, uzak menzil | 2 % |
Referans boyutu hassasiyeti | Ölçme mesafesi |
Tekrar edilebilirlik, kısa menzil | 0,5 % |
Tekrar edilebilirlik, uzak menzil | 1 % |
Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Ölçme mesafesi |
Ölçüm süresi | 1 ... 5 ms |
Referanslama | Hayır |
Siyah/ beyaz davranış | 1 % |
Optik mesafe ölçme prensibi | Triangülasyon |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
İşlev | Programlanabilir |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Voltaj |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 380 g |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Yazılım |
Kumanda elemanları | Folyo klavye |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |