ODSL 96B M/L-2000 Ex d
Optik mesafe sensörü
Seri | 96 |
Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
Özel versiyon | Ex korunmuş |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 2 mm x 6 mm [2.000 mm] |
Ölçüm aralığı | 150 ... 2.000 mm |
Çözünürlük | 1,0 ... 3,0 mm |
Doğruluk | 1,5 % |
Referans boyutu hassasiyeti | Ölçme mesafesi |
Tekrar edilebilirlik | 0,5 % |
Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Ölçme mesafesi |
Ölçüm süresi | 1 ... 5 ms |
Referanslama | Hayır |
Siyah/ beyaz davranış | 1 % |
Optik mesafe ölçme prensibi | Triangülasyon |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Tür | IO-Link |
Teknik özellik | V1.0.1 |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 15.000 mm |
İletken sayısı | 5 damarlı |
Ölçü (G x Y x U) | 150 mm x 150 mm x 124 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum alaşım |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 3.941 g |
Kumanda elemanları | Folyo klavye PC yazılımı |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Eski cihaz kategorisi | 2D 2G |
Ex-Zone | 1 21 |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | II |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |