ODSL 96B M/C6-2000 Ex d

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50106735

Icon Icon Icon Icon
Seri 96
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Özel versiyon Ex korunmuş
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 2 mm x 6 mm [2.000 mm]
Ölçüm aralığı 150 ... 2.000 mm
Çözünürlük 1,0 ... 3,0 mm
Doğruluk 1,5 %
Referans boyutu hassasiyeti Ölçme mesafesi
Tekrar edilebilirlik 0,5 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Ölçme mesafesi
Ölçüm süresi 1 ... 5 ms
Referanslama Hayır
Siyah/ beyaz davranış 1 %
Optik mesafe ölçme prensibi Triangülasyon
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Akım
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 15.000 mm
İletken sayısı 5 damarlı
Ölçü (G x Y x U) 150 mm x 150 mm x 124 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum alaşım
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 3.941 g
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Kumanda elemanları Folyo klavye
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Eski cihaz kategorisi 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon ve teşhis yazılımı - zip
Konfigürasyon yazılımı - V 6.1.0.0 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - EC-Type Examination Certifikate Issue 2 - pdf
Sertifika - EC-Type Examination Certifikate Issue 3 - pdf