ODSL 8/C66-500-S12
Optik mesafe sensörü
Seri | 8 |
Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 2 mm x 6 mm |
Ölçüm aralığı | 20 ... 500 mm |
Çözünürlük | 0,1 ... 0,5 mm |
Hassasiyet, kısa menzil | 2 % |
Hassasiyet, uzak menzil | 4 % |
Referans boyutu hassasiyeti | Ölçme mesafesi |
Tekrar edilebilirlik, kısa menzil | 1 % |
Tekrar edilebilirlik, uzak menzil | 3 % |
Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Ölçme mesafesi |
Ölçüm süresi | 2 ... 7 ms |
Referanslama | Hayır |
Siyah/ beyaz davranış | 1,5 % |
Optik mesafe ölçme prensibi | Triangülasyon |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | Akım |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, 90° döner |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 70 g |
Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Anahtar |
Kumanda elemanları | Döner anahtar |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |