ODSL 8/66-500-S12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50101880

Icon Icon Icon Icon
Seri 8
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 2 mm x 6 mm
Ölçüm aralığı 20 ... 500 mm
Çözünürlük 0,1 ... 0,5 mm
Hassasiyet, kısa menzil 2 %
Hassasiyet, uzak menzil 4 %
Referans boyutu hassasiyeti Ölçme mesafesi
Tekrar edilebilirlik, kısa menzil 1 %
Tekrar edilebilirlik, uzak menzil 3 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Ölçme mesafesi
Ölçüm süresi 2 ... 7 ms
Referanslama Hayır
Siyah/ beyaz davranış 1,5 %
Optik mesafe ölçme prensibi Triangülasyon
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, 90° döner
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 70 g
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Anahtar
Kumanda elemanları Döner anahtar
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf