ODSL 30/V-30M-S12
Optik mesafe sensörü
Seri | 30 |
içeriği | Montaj braketi açıları |
Uygulama | Dolum yüksekliği kontrolü Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti Çok hassas son konum denetimi |
Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 6 mm [10.000 mm] |
Ölçüm aralığı (6 ... Hafifletme %90) | 200 ... 30.000 mm |
Çözünürlük | 0,1 mm parametrelenebilir ekran çözünürlüğü |
Çözünürlük | 1,0 mm |
Hassasiyet, kısa menzil | 2 %(+/-) referanslama olmadan / referanslama ile %1 (+/-) (ölçüm aralığı 2,5 m'ye kadar) |
Hassasiyet, uzak menzil | 1 %(+/-) referanslama olmadan / referanslama ile %1 (+/-) (ölçüm aralığı 5 ... 30 m olduğunda) |
Üretilebilirlik (3 Sigma) | 2 mm |
Referanslama | Evet |
Optik mesafe ölçme prensibi | Aşama ölçümü |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
İşlev | Programlanabilir |
Analog çıkışı sayısı | 2 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Akım |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Tepki verme süresi | 30 ... 100 ms |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 8 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Alüminyum baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 650 g |
Kumanda elemanları | Folyo klavye LC ekranı |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 45 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |