ODSL 30/D232-30M-S12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50041203

Icon Icon Icon Icon
Seri 30
içeriği Montaj braketi açıları
Uygulama Dolum yüksekliği kontrolü
Kayar platform ve transfer araçlarının konumlandırılması
Malzeme kesitinde uzunluk ölçümü
Vinçlerin / portal vinçlerinin çarpışma emniyeti
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 6 mm [10.000 mm]
Ölçüm aralığı (6 ... Hafifletme %90) 200 ... 30.000 mm
Ölçüm aralığı (%90 hafifletme) 200 ... 65.000 mm
Çözünürlük 0,1 mm parametrelenebilir ekran çözünürlüğü
Çözünürlük 1,0 mm
Doğruluk 2 mm, (+/-) %90 hafifletmede / 5 mm (+/-) %6 hafifletmede
Üretilebilirlik (3 Sigma) 2 mm
Referanslama Evet
Optik mesafe ölçme prensibi Aşama ölçümü
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
İşlev Programlanabilir
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tepki verme süresi 30 ... 100 ms
Tür RS 232
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 8 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 79 mm x 69 mm x 150 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum baskı döküm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 650 g
Kumanda elemanları Folyo klavye
LC ekranı
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar cUR us
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Yazılım - V1.76 - zip
Yazılım - Update V1.81 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf