ODSL 30/24-30M-Ex d

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50151466

Icon Icon Icon Icon
Seri 30
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Özel versiyon Ex korunmuş
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 6 mm [10.000 mm]
Ölçüm aralığı Sensörde 3 anahtarlama çıkışı bulunur, veri çıkışı yoktur
Ölçüm aralığı (6 ... Hafifletme %90) 200 ... 30.000 mm
Çözünürlük 1,0 mm
Hassasiyet, kısa menzil 2 %(+/-) referanslama olmadan / referanslama ile %1 (+/-) (ölçüm aralığı 2,5 m'ye kadar)
Hassasiyet, uzak menzil 1 %(+/-) referanslama olmadan / referanslama ile %1 (+/-) (ölçüm aralığı 5 ... 30 m olduğunda)
Üretilebilirlik (3 Sigma) 2 mm
Referanslama Evet
Optik mesafe ölçme prensibi Aşama ölçümü
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Açık devre akımı 0 mA
Dijital anahtarlama girişi sayısı 2 Adet
İşlev Programlanabilir
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 3 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tepki verme süresi 30 ... 100 ms
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 8 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 135 mm x 143 mm x 290 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Alüminyum
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 6.500 g
Kumanda elemanları Folyo klavye
LC ekranı
Ortam sıcaklığı işletim -10 ... 45 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Eski cihaz kategorisi 2D
2G
Ex-Zone 1
21
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
Yazılım - V1.76 - zip
Yazılım - Update V1.81 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - Examination Certificate - pdf