ODS9L2.8/LQZ-450-M12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50138329

Icon Icon Icon Icon
Seri 9
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2014
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1 mm [450 mm]
Ölçüm aralığı 50 ... 450 mm
Çözünürlük 0,1 mm
Doğruluk 1 %
Referans boyutu hassasiyeti Ölçme mesafesi
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0,1 mm
Referanslama Hayır
Optik mesafe ölçme prensibi Triangülasyon
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tür RS 485
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, 90° döner
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 50 g
Konfigürasyon/parametrelendirme türü Yazılım
Kumanda elemanları Kumanda butonları
LC ekranı
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Ortam ışığı direnci 20.000 lx, EN 60947-5-2
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V 6.1.0.0 - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf