ODS9L2.8/LAK-450-M12
Optik mesafe sensörü
Seri | 9 |
Uygulama | Dolum yüksekliği kontrolü Malzeme kesitinde uzunluk ölçümü Nesne ölçümü |
Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
Özel versiyon | Aktivasyon girdisi Devre dışı bırakma girdisi Tanıtma girişi |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 1 mm [450 mm] |
Ölçüm aralığı | 50 ... 450 mm |
Çözünürlük | 0,1 mm |
Doğruluk | 1 % |
Referans boyutu hassasiyeti | Ölçme mesafesi |
Üretilebilirlik (1 Sigma) | 0,1 mm |
Referanslama | Hayır |
Optik mesafe ölçme prensibi | Triangülasyon |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
İşlev | Aktivasyon girdisi Devre dışı bırakma girdisi Tanıtma girişi Tetikleyici |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | yapılandırılabilir, fabrika ayarı: akım |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Tür | IO-Link |
Teknik özellik | V1.1 |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, 90° döner |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 50 g |
Kumanda elemanları | Kumanda butonları PC yazılımı |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Ortam ışığı direnci | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | UL |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |