ODS9L1.8/LAK-1050-M12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50146971

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 9
Uygulama Dolum yüksekliği kontrolü
Malzeme kesitinde uzunluk ölçümü
Nesne ölçümü
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
Devre dışı bırakma girdisi
Tanıtma girişi
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 1,5 mm [1.050 mm]
Ölçüm aralığı 50 ... 1.050 mm
Çözünürlük 0,1 mm
Hassasiyet, uzak menzil 2 %
Referans boyutu hassasiyeti Ölçme mesafesi 200 mm ... 1000 mm
Üretilebilirlik (1 Sigma) 0,2 mm
Referanslama Hayır
Optik mesafe ölçme prensibi Triangülasyon
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
İşlev Aktivasyon girdisi
Devre dışı bırakma girdisi
Tanıtma girişi
Tetikleyici
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür yapılandırılabilir, fabrika ayarı: akım
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Tür IO-Link
Teknik özellik V1.1
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör, 90° döner
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Malzeme gövde Plastik
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 50 g
Kumanda elemanları Kumanda butonları
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Ortam ışığı direnci 20.000 lx, EN 60947-5-2
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar UL
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
IODD - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Uygunluk beyanı CE - pdf