ODS110L1.3/LTX-M12
Optik mesafe sensörü
Seri | 110 |
Uygulama | Dolum yüksekliği kontrolü Malzeme kesitinde uzunluk ölçümü İletim araçlarının çarpışma emniyeti |
Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm] |
Ölçüm aralığı (6 ... Hafifletme %90) | 60 ... 3.000 mm |
Ölçüm aralığı (%90 hafifletme) | 60 ... 5.000 mm |
Çözünürlük | 1,0 mm |
Üretilebilirlik (1 Sigma) | , bakınız diyagram |
Optik mesafe ölçme prensibi | Time of flight |
Doğrusallık hatası | 30 mm |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Uyarı IO-Link | IO-Link işlem verileri üzerinden iki anahtar çıkışı (SSC 1 ve SSC 2) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Tür | IO-Link |
Teknik özellik | V1.1 |
Süreç verileri, uzunluk | 24 Bit |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör, 90° döner |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 4 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
Net ağırlık | 42 g |
Kumanda elemanları | Kumanda butonları PC yazılımı |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 50 °C, UL: maks. + 45 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 80 °C |
Ortam ışığı güvenliği, maks. | 5.000 lx |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC/EN 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |