ODS10L1.8/LAK,200-M12

Optik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50129534

Icon Icon Icon Icon Icon
Seri 10
Uygulama Dolum yüksekliği kontrolü
İletim araçlarının çarpışma emniyeti
Sensör sistemi türü Nesneye karşı
Özel versiyon Aktivasyon girdisi
Devre dışı bırakma girdisi
Tanıtma girişi
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Lazer sınıfı 1, IEC/EN 60825-1:2014
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Ölçüm aralığı 50 ... 3.500 mm, %6 ... 90 remisyonda
Ölçüm aralığı (%90 hafifletme) 50 ... 8.000 mm
Çözünürlük 1,0 mm
Doğruluk 15 mm
Ölçüm süresi, ölçüm modu "Yüksek hassasiyet": Tepki verme süresi = 1000 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms
Bireysel: Tepki verme süresi = 3,4 ... 1020 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms
Bireysel ölçüm modları için bakınız diyagram
Hassasiyet: Tepki verme süresi = 200 ms/Çıkış süresi = 3,4 ms
Hızlı: Tepki verme süresi = 15 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms
Standart: Tepki verme süresi= 50 ms/çıkış süresi = 3,4 ms
Yırtıcı bastırması: Tepki verme süresi = 17 ... 1020 ms / çıkış süresi = 17 ... 1020 ms
Üretilebilirlik (1 Sigma) 4 mm
Referanslama Hayır
Optik mesafe ölçme prensibi Time of flight
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
İşlev Aktivasyon girdisi
Devre dışı bırakma girdisi
Tanıtma girişi
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür yapılandırılabilir, fabrika ayarı: akım
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
İşlev birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir anahtar çıkışları
Tür IO-Link
Teknik özellik V1.1
Bağlantı türü Yuvarlak konnektörlü kablo, 90° döner
Kablo uzunluğu 200 mm
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 90 g
Werkstoff Gehäuse
Plastik
Kumanda elemanları Kumanda butonları
PC yazılımı
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
IODD - All versions - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf