ODS10L1.8/LA6,200-M12
Optik mesafe sensörü
Seri | 10 |
Uygulama | Dolum yüksekliği kontrolü İletim araçlarının çarpışma emniyeti |
Sensör sistemi türü | Nesneye karşı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 7 mm x 7 mm [8.000 mm] |
Ölçüm aralığı | 50 ... 3.500 mm, %6 ... 90 remisyonda |
Ölçüm aralığı (%90 hafifletme) | 50 ... 8.000 mm |
Çözünürlük | 1,0 mm |
Doğruluk | 15 mm |
Ölçüm süresi, ölçüm modu | "Yüksek hassasiyet": Tepki verme süresi = 1000 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms Bireysel: Tepki verme süresi = 3,4 ... 1020 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms Bireysel ölçüm modları için bakınız diyagram Hassasiyet: Tepki verme süresi = 200 ms/Çıkış süresi = 3,4 ms Hızlı: Tepki verme süresi = 15 ms / Çıkış süresi = 3,4 ms Standart: Tepki verme süresi= 50 ms/çıkış süresi = 3,4 ms Yırtıcı bastırması: Tepki verme süresi = 17 ... 1020 ms / çıkış süresi = 17 ... 1020 ms |
Üretilebilirlik (1 Sigma) | 4 mm |
Referanslama | Hayır |
Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
Tür | yapılandırılabilir, fabrika ayarı: akım |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
İşlev | birbirinden bağımsız olarak ayarlanabilir anahtar çıkışları |
Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
Tür | IO-Link |
Teknik özellik | V1.1 |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo, 90° döner |
Kablo uzunluğu | 200 mm |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Plastik |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 90 g |
Werkstoff Gehäuse | Plastik |
Kumanda elemanları | Kumanda butonları PC yazılımı |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |