ODKL 96B M/L-S12
Optik mesafe sensörü
Seri | 96 |
Sensör sistemi türü | Reflektöre karşı |
Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 7 mm x 7 mm [10.000 mm] |
Ölçüm aralığı | 300 ... 25.000 mm |
Çözünürlük | 3,0 mm |
Doğruluk | 0,2 % |
Referans boyutu hassasiyeti | Son değer |
Tekrar edilebilirlik | 10 mm |
Ölçüm süresi | 1,4 ... 50 ms |
Referanslama | Hayır |
Optik mesafe ölçme prensibi | Time of flight |
Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
Tür | IO-Link |
Teknik özellik | V1.0.1 |
Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
Vida dişi büyüklüğü | M12 |
Malzeme | Metal |
Kutup sayısı | 5 kutuplu |
Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
Malzeme gövde | Metal |
Metal gövde | Çinko baskı döküm |
Malzeme lens kapağı | Cam |
Net ağırlık | 380 g |
Kumanda elemanları | Folyo klavye |
Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 50 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |