header_landing_page_sw

Yapay Zeka: Daha Fazla Verimlilik İçin Sensör Verileri

Fabrika otomasyonuna açılan kapı olarak sensör verileri

Akıllı üretim sistemleri konu olduğunda veri başarının anahtarıdır. Sensörler, günlük olarak büyük miktarda süreç verisi üretir ve bu veriler bir iletişim arayüzü aracılığıyla kontrol sistemine iletilir ve işlenir. Bu veriler halihazırda tesisleri veya üretim hatlarını kontrol etmek ve süreçleri daha esnek hale getirmek ve sistem kullanılabilirliğini artırmak amacıyla bilgileri değerlendirmek için kullanılır.


 

Yapay zeka bağlam sunar

Yapay zeka sayesinde saha bileşenlerinden üretilen veriler kullanılarak üretim süreçleri daha akıllı, esnek ve ekonomik hale getirilebilir. AI algoritmaları büyük miktarda veriyi değerlendirir ve sistem üretkenliğini sürekli olarak iyileştirmek için temel performans göstergelerini veya gerekli aksiyonları saptar. 

ki_bild_1

Örneğin,çeşitli arıza nedenlerini ayırt etmek ve aksaklık yaratan faktörleri hızlı bir şekilde tanımlamak için yapay zeka kullanılabilir. Bu, özellikle bir tesise çok sayıda akıllı sensör kurulduğunda faydalı yapar: İntralojistikte, kilometrelerce uzunluktaki mesafelere tek bir sistemin parçası olan 1.000'e kadar barkod okuyucu kurulabilir. Düzgün çalışmayan belirli bir barkod okuyucuyu bulmak samanlıkta iğne aramak kadar karmaşık olabilir. Her barkod okuyucu, durumunu Ethernet tabanlı bir veri yolu arayüzüne iletir, örneğin: “Okuma başarılı” veya “Okuma oldukça kötü”. Yapay zeka destekli değerlendirme süreci sayesinde sensör verileri toplanabilir ve bağlam görüntülenebilir. Düşük okuma oranı her zaman tek bir barkod okuyucuda mı, yalnızca tek bir etikette mi, belirli bir etiket türünde mi yoksa belirli bir kurulum konumunda mı meydana geliyor? Aksaklıklar hızlı bir şekilde tespit edilip ortadan kaldırılabilir.

Sensörden buluta

Durum denetimi (condition monitoring) veya öngörüsel periyodik bakım (predictive maintenance) gibi konular, dünya çapında ve standartlaştırılmış bir formatta veri sağlayabilen sensörler gerektirir. Başlangıçtan bu yana öncü olduk ve endüstriyel iletişimin standartlaştırılması üzerinde çalışıyoruz.

Verileri, örneğin IO-Link veya OPC-UA aracılığıyla kontrol sistemine ileten veya bulut ve uç cihazların kullanımına sunan sensörler sunuyoruz. Bu sayede, akıllı sensörlerimiz üretim süreçlerini yönetebilir ve sorunların erken aşamada tespit edilmesi için bilgileri değerlendirebilir. 

ki_bild_2
2_IGRA_OPCUA_Automatisierungspyramide_Hierarchie_Netzwerk_DE

Çift kanal prensibimiz sayesinde, süreç kontrolüne yönelik ölçüm verileri birinci kanal üzerinden gerçek zamanlı olarak iletilirken, makinenin izlenmesi ve analiz edilmesine yönelik bilgiler ikinci kanal üzerinden iletilir. Çift kanal prensibi aynı zamanda üretim sırasında durum izleme ve öngörüsel periyodik bakım için de destek sağlar. Bir sensörün kirlenmesi veya yanlış hizalanması, sinyalleri anahtarlama hataları meydana gelebilecek şekilde değiştirebilir. Çift kanal prensibi ayrıca devreye almayı da destekleyebilir. Sensörler, ortak bir protokol olarak kendini kanıtlamış olan OPC-UA iletişim standardını temel alarak verileri buluta aktarır. Hata mesajları bu yöntemle operatöre gönderilebilir ve ardından birlikte çözülebilir. Üstelik bunu dünya çapında yapmak mümkündür. OPC UA sertifikalı sensörler, 2016 yılından beri ürün yelpazemizin bir parçasıdır.


Daha fazla bilgi edinin

IO-Link iletişim sistemi ile sensörler ve aktüatörler dijital makine ortamına entegre edilebilir. Ölçüm verilerine ek olarak, cihaz bilgileri veya teşhis verileri gibi diğer bilgiler de hazırlanabilir. Bu, süreçlerdeler de yüksek şeffaflık sağlar, sensörlerin kolay devreye alınmasını sağlar ve önleyici bakımı mümkün kılar. IO-Link'in kurucu üyesi ve teknoloji geliştiricisi olarak geniş bir bilgi birikimine sahibiz. Her zaman, Akıllı Sensör Profil gibi en yeni teknolojiye ve ek fonksiyonlara sahip çok sayıda sensörün yanı sıra bulut bağlantı seçeneklerine sahip olursunuz. Ağ bağlantılı çözümlerimizle akıllı fabrikanın gereksinimlerine hazır olursunuz.


Daha fazla bilgi edinin

3_csm_leuze_io_link_header_1400x500px_095b283444_1600x1600

 

Ekonomik süreçlere yönelik akıllı sensörlerimiz

Yenilikçi sensörlerimiz ağ bağlantılı sistemlerdeki süreçleri yönetmek için kullanılabilir. Sensör sisteminde neye ihtiyaç duyulduğu, nerede ve nasıl kullanılacağına bağlı olarak oldukça değişiklik gösterir. Süreçlerin istikrarlı ve ekonomik olabilmesi için sensörlerin ilgili uygulamaya en uygun şekilde uyarlanması gerekir. gelecekte dahi her sensörün bir mikroçipe veya bireysel yapay zeka motoruna ihtiyaç duymaması muhtemeldir. gerektirmeyecektir.

Size fayda sağlayacak yenilikçi sensörler


 

Leuze_GettyImages-900256746_edited_RGB_700x500px

Teknolojiler

Endüstriyel Ethernet, entegre bağlantı ve diğer teknolojiler: Müşterilerimizin pazarlarındaki teknolojik zorluklar ve önemli konular üzerinde sürekli olarak çalışıyoruz. 

Daha fazla bilgi edinin