Power PinPoint LED

Amaca uygun: Power PinPoint LED'li yeni sensörler
Işık noktası;küçük, parlak ve hassas oluşuyla fark yaratır.
Power PinPoint LED'li ışık sensörleri ve fotoelektrik sensörler yenilikçi ışık kaynağı teknolojisini kullanır. Yeni geliştirilen ışık yayan diyot sayesinde, sensörlerin optik sistemi, sensörün tüm çalışma aralığı boyunca boyutunu, şeklini ve homojenliğini koruyan bir ışık noktası oluşturur.
Size sunduğu avantajları
- Sensörün tüm çalışma aralığı boyunca küçük, yuvarlak, homojen ışık noktası aracılığıyla obje algılama sensörlerinin kolay devreye alınması
- Nokta atışı tepki davranışı ile nesnenin hassas başlangıç ve bitiş tespiti ile mükemmel nesne takibi
- Işık sensörleri, optimum tepki davranışları ve yüksek hassasiyet seviyeleri sayesinde küçük nesneleri son derece güvenilir bir şekilde algılarlar. Power PinPoint LED'li sensörler, bazı uygulamalarda lazer ışık sensörü yerine kullanılabilir.
- Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörlerdeki daha yüksek fonksiyonel rezervler sayesinde küçük reflektörlü ve uzun mesafeli uygulamalarda daha iyi algılama sonuçları
- Düşük sapmalı kompakt ışık demeti ve iyileştirilmiş dağınık ışık bastırma sayesinde, birden fazla sensörün paralel çalışması durumunda ışınlı fotoelektrik sensörler için daha yüksek algılama güvenilirliği
- Işınlı fotoelektrik sensörler ile yansıtma geçişleri en aza indirilir
Öne çıkanlar
Kolay ve hızlı sensör devreye alma
Sensörlerin devreye alınması, özellikle de bir sisteme çok sayıda sensör takılması gerekiyorsa, pahalı ve zaman alıcı olabilir. Küçük, parlak ve homojen Power PinPoint ışık noktası, sensörün tepki davranışını tam olarak yeniden üretir. Bu sayede sensörlerin hizalanması oldukça kolay ve sezgisel hale gelir.
Işık noktası neden bu kadar belirgindir? Yeni LED, çok küçük bir yüzeyden maksimum ışık gücünü yayacak şekilde optimize edilmiştir. Bu durum, ışık noktasının keskin hatlara sahip ve parlak olmasına neden olur.
Hassas algılama sonuçları ve yüksek proses güvenilirliği
Power PinPoint LED'li sensörler çok hassas algılama sonuçları sağlar. Çalışma prensibine bağlı olarak belirli uygulamalarda dikkate değer avantajlar sunarlar:
Power PinPoint ışık yayan diyot, ışık sensörleri için gelişmiş tepki davranışı, yüksek düzeyde hassasiyet ve küçük objelerin güvenilir bir şekilde algılanmasını sağlar. Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler, özellikle küçük reflektörlerle kullanıldığında daha yüksek bir fonksiyon rezervine ulaşırlar. Yeni LED teknolojisine sahip ışınlı fotoelektrik sensör, dağınık ışık ve yansıma geçişlerini en aza indirerek algılama güvenilirliğini artırır. Düşük sapmalı ve optimize edilmiş dağınık ışık emisyonlu küçük ışık noktaları, birden fazla sensörün paralel çalışmasını kolaylaştırır.
Uygulama

Işık sensörüyle rafın hassas konumlandırılması
Gereklilik:
İstifleyici vinç kabaca konumlandırıldıktan sonra, rafın hassas konumlandırılması yapılmalıdır. Bunun için sürgü veya kolon kenarları 100 ile 600 mm arası bir mesafede optik olarak tespit edilmelidir.
Çözüm:
Işık yansıtıcı sensörler, yük yuvasının doğru konumlandırılmasını sağlar.. Çeşitli profil türlerinin yanı sıra renkli ve parlak yüzeyler güvenilir bir şekilde algılanır. Arka plan bastırmalı ışık sensörleri, tanımlı ve homojen Power PinPoint ışık noktası sayesinde bir sütunun kenarını algılarken optimum tepki davranışına ve yüksek hassasiyet seviyesine sahiptir.

Reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörlerle konveyör sistemlerindeki kutuların algılanması
Gereklilik:
Paketleme süreçlerinde ürünler, farklı süreç adımları arasında standartlaştırılmış konteynerler içerisinde taşınır. Ambalajsız gıdaları korumak için sistemlerin ve bileşenlerinin düzenli ve yoğun temizlik işlemlerine dayanıklı olması gerekir.
Çözüm:
Power PinPoint LED'ler ile reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler, özellikle küçük reflektörlerde daha yüksek bir işlev rezervine ulaşır. Bu durum özellikle alan açısından kritik uygulamalar için avantajlıdır. Ayrıca reflektör ile devreye alma ve hizalama işlemleri de çok kısa sürede tamamlanır.

Işınlı fotoelektrik sensörlerle akü hücrelerinin varlık kontrolü
Gereklilik:
Dolum istasyonuna sıvı enjeksiyonu yapılmadan önce, akü hücrelerinin doğru konumlarda olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bu aynı zamanda, akü hücrelerinin güvenli şekilde kavranması için de geçerlidir.
Çözüm:
Yeni Power PinPoint LED teknolojisine sahip ışınlı fotoelektrik sensörler, dar alanlarda dahi akü hücrelerini güvenilir şekilde tespit eder. PinPoint LED, dağınık ışık ve yansıma geçişlerini en aza indirerek algılama güvenilirliğini artırır. Düşük sapmalı ve optimize edilmiş dağınık ışık emisyonlu kompakt ışık demeti, çok sayıda ışınlı fotoelektrik sensör paralel olarak monte edildiğinde bile, birden fazla sensörün paralel çalışmasını kolaylaştırır.
Power PinPoint LED’li optik sensörler
Optik sensörlerimizde obje algılama için Power PinPoint LED teknolojisi kullanılmaktadır. Işık sensörleri, şu anda 25C, 3C ve 5B serilerinde mevcuttur.
Tüm uygulamalar için doğru ışık kaynağı teknolojisi
Leuze'de tüm algılama görevleri için doğru ışık kaynağı teknolojisine sahip sensörü bulabilirsiniz. Işık noktası, verilen nesneyi algılamak için optimum tepki davranışını üretiyorsa güvenilir algılama sonuçları elde edersiniz.