Uygun teknoloji
Bütün ihtiyaçlara göre en uygun çözümü sunmak için çeşitli teknolojiler kullanıyoruz. Bunlar, optik olarak 1D ve 2D kodların okunmasından radyo frekansı tanımlama yoluyla temassız veri aktarımına kadar uzanır.
1D kodu

1D kodlarıyla bilgi, farklı genişlikteki çizgiler ve boşluklar kullanılarak temsil edilir. Siyah çubuklar ve beyaz boşluklar, 1D kod okuyucu tarafından yayılan ışığı farklı derecelerde yansıtır. Siyah sütunlar daha az ışık yansıtır. Okuma cihazının alıcı modülü bunu algılar ve bilgileri ikili verilere dönüştürür, sonra bunlar tekrar işlenir ve bir arayüzden verilir.
Avantajlar
- Kolayca ve ucuzca oluşturulabilir
- Entegre bir kontrol basamağı aracılığıyla, kodun geçerliliği doğrudan kontrol edilir, böylece yüksek ilk geçiş okuma oranlarını mümkün kılar
Kullanım alanları
- Elektronik, otomotiv ve tüketim malzemeleri endüstrisi
- Taşıma lojistiği
- Posta gönderisi
2D kodları
İki çeşit 2D kodu vardır: Matris kodu ve yığın kodu. Matris kodunda bilgiler, küçük geometrik hücrelerin sıralanmasıyla gösterilmiştir. Yığılmış kod özel bir durumdur. Burada bilgiler, birden fazla satırda, farklı genişlikteki çizgi ve boşluklarla gösterilmiştir. Sensörün kamerası, kodun bir resmini çeker. Kamera çipi, beyaz boşluklarla siyah satırların arasındaki kontrastı algılar ve bilgiyi ikili verilere dönüştürür. Bunlar daha sonra işlenmeye devam edilir ve bir arayüzden verilir. 1D kodunun aksine bilgiler, hücrelerin sıralanmasında bulunur.
2D matris kodu

Avantajlar
- Minimal alan gereksinimi
- Olabilecek maksimum bilgi içeriği
- Entegre edilen hata algoritmaları sayesinde hasar görmüş kodlar bile hatasız bir şekilde okunabilir
Kullanım alanları
- Taşıma lojistiği
- Elektronik ve otomotiv sektörleri
- Tüketim malzemeleri ve seyahat sektörleri
- İlaç sektörü
2D yığın kodu

Avantajlar
- 1D kodlarına kıyasla kompakt kod
- Değişken genişlik ve yükseklik
- Entegre edilen hata algoritmaları sayesinde hasar görmüş kodlar bile hatasız bir şekilde okunabilir
Kullanım alanları
- Taşıma lojistiği
- Tüketim malzemeleri endüstrisi
- Seyahat sektörü
Radyo frekanslı tanımlama – RFID

Bir RFID sistemi, anteni entegre edilmiş ve/veya harici olan ve en az bir transponderi bulunan bir yazma/okuma sisteminden oluşur ve veri aktarımı için elektromanyetik dalgaları kullanır. Her bir transponder, bir antenden ve eşsiz, değiştirilemez bir seri numarası (benzersiz kimlik) ve (transponderin türüne göre) nesneyle ilgili diğer verilerin kayıtlı olduğu bir mikroçipten oluşur.
Aktif transponderler veri iletimi için entegre bir güç kaynağı kullanırken, pasif transponderler veri iletimi için gerekli enerjiyi okuyucunun elektromanyetik alanından çekerler. RFID sistemleri burada düşük frekansları/LF (125 kHz ile 134 kHz arası), yüksek frekansları/HF (13,56 MHz) veya ultra yüksek frekansları/UHF (865 MHz ile 928 MHz arası) kullanır. Kullanılan frekanslar, çalışma aralığı, aktarım hızı ve parazite açık olma açısından farklılık gösterir. Genel anlamda: sistemin ulaştığı okuma aralıkları frekansla beraber artmakta olup, parazite açık oluşu da bununla birlikte artar.
Avantajlar
- Yazma/okuma birimiyle transponder arasında "göz teması" olması gerekmez: telsiz dalgaları frekans alanına bağlı olarak ahşap, karton veya plastik gibi materyallerden geçer
- Transponderler ürüne veya taşıma ortamına entegre edilebilir
- RFID sistemleri sağlamdır ve zorlu ortamlarda bile, kirlenmeden bağımsız bir şekilde güvenilir olarak çalışır
- Yazılabilir transponder kullanılırken, üretim ve kalite verileri üretim işlemi sırasında doğrudan transponderler üzerine kaydedilebilir
Kullanım alanları
- Üretim kontrolü
- Erişim kontrolü
- Kişi ve nesne tanımlama
- Kızak, konteyner ve palet tanımlama
- Konveyör ve depolama sistemlerinde veya otomotiv sektöründe malzeme akış kontrolü
Seçim yardımı
Tanımlama sistemleri nasıl kullanılsın?
Optik
RFID
El tipi tarayıcı
Uygun ürünlerimiz
Okuma mesafeleri min. – maks. (modül genişliğine ve optik türüne bağlıdır) | Ürün | Bağlantı | |
---|---|---|---|
50 – 230 mm | CR 50 | Ürüne | |
30 – 425 mm | DCR 50 | Ürüne | |
20 – 71 mm | CR 100 * | Ürüne | |
40 – 160 mm | BCL 8 | Ürüne | |
50 – 230 mm | CR 55 | Ürüne | |
50 – 330 mm | LSIS 220 | Ürüne | |
30 – 425 mm | DCR 55 | Ürüne | |
40 – 800 mm | DCR 200i | Ürüne | |
30 – 310 mm | BCL 148 * | Ürüne | |
50 – 450 mm | BCL 20 | Ürüne | |
50 – 180 mm | BCL 95 * | Ürüne | |
50 – 680 mm | BCL 300i | Ürüne | |
300 – 1.450 mm | BCL 600i | Ürüne | |
450 – 1.700 mm | BCL 900i | Ürüne | |
200 – 2.400 mm | BCL 500i | Ürüne | |
75 – 10.000 mm | LSIS 422i | Ürüne | |
– | modele göre, BCL 500i, BCL 600i ve BCL 900i serilerinin verilerine bakın | MSPi sistemleri | Ürüne |
75 – 10.000 mm | LSIS 462i | Ürüne |
* Laboratuvar otomasyonundaki kullanım için cihazlar