NT f. IT 1900+Base-EU

Güç besleme ünitesi

Ürün numarası: 50114525

Tür Güç besleme ünitesi
Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1900g
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1902g
Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1910
Mobil barkod okuyucusu seri IT 1300
Tür Konnektör güç besleme ünitesi
Çıkış 5 V DC, 1 A
Giriş 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Ölçü (G x Y x U) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Net ağırlık 99 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
EPLAN Makro - edz