NT Base IT1911-EU

Güç besleme ünitesi

Ürün numarası: 50123862

Tür Güç besleme ünitesi
Bunlar için uygundur: Mobil 2D kod okuyucusu seri IT 1911i
Tür Konnektör güç besleme ünitesi
Çıkış 5 V DC, 1 A
Giriş 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Ölçü (G x Y x U) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Net ağırlık 99 g
Gümrük taife numarası 85442000
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
EPLAN Makro - edz