MTKZ 15-30 SET
Reflektör
içeriği | 100 ad. |
Bunlar için uygundur: | IPS 200i IPS 400i LSIS 472i |
Yapı şekli | Yuvarlak |
Montaj ölçüsü kalınlığı | 17,6 mm |
Montaj ölçüsü çapı | 31 mm |
Yansıtma yüzeyi çapı | 15 mm |
Malzeme reflektör | Plastik |
Malzeme taşıyıcı maddesi | Plastik |
Değişken polarizasyonlu | Hayır |
Reflektör malzemesi kimyasal adı | PA |
Net ağırlık | 154 g |
Montaj braketi türü | Klips |
Reflektör türü | Reflektör |
Delik çapı için uygundur | 14,5 ... 15,5 mm |
Malzeme kalınlığı için uygundur | 0,8 ... 5 mm |
Ortam sıcaklığı işletim | -35 ... 45 °C |
İşleme sıcaklığı | 5 ... 45 °C |
Gümrük taife numarası | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |