MTKS 7x7M.5

Reflektör

Ürün numarası: 50136823

Icon
Kullanım alanı Gıda ve ilaç sanayi
Yapı şekli dikdörtgen
Üçlü boyutu 0,3 mm
Montaj ölçüsü genişliği 12,5 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 18 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 4 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 7 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 7 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Paslanmaz çelik
Değişken polarizasyonlu Evet
Aktif yüzey yapısı Mikro üçlü
Net ağırlık 7,5 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Malzeme uyumluluğu Alkol
CleanProof+
ECOLAB
H2O2
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 65 °C
Koruma sınıfı IP 65
IP 67
IP 69K
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD modeli - zip
Sertifika - Declaration for Material Compatibility - pdf