MTKS 35x35

Reflektör

Ürün numarası: 50142545

Yapı şekli dikdörtgen
Üçlü boyutu 1,2 mm
Montaj ölçüsü genişliği 35 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 42 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 8,7 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 34 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 35 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı PMMA
Aktif yüzey yapısı Mikro üçlü
Net ağırlık 12 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 65 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467