MTKS 30x50.1
Reflektör
Yapı şekli | dikdörtgen |
Üçlü boyutu | 1,2 mm |
Montaj ölçüsü genişliği | 34 mm |
Montaj ölçüsü yüksekliği | 75 mm |
Montaj ölçüsü kalınlığı | 7 mm |
Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 44 mm |
Yansıtma yüzeyi genişliği | 27 mm |
Malzeme reflektör | Plastik |
Malzeme taşıyıcı maddesi | Plastik |
Değişken polarizasyonlu | Evet |
Reflektör malzemesi kimyasal adı | PMMA8N |
Aktif yüzey yapısı | Mikro üçlü |
Net ağırlık | 10 g |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi yapıştırılabilir |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 65 °C |
Koruma sınıfı | IP 67 |
Gümrük taife numarası | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |