MTKS 20x20.SC

Reflektör

Ürün numarası: 50151449

Yapı şekli dikdörtgen
Üçlü boyutu 1,1 mm
Montaj ölçüsü genişliği 20 mm
Montaj ölçüsü yüksekliği 32 mm
Montaj ölçüsü kalınlığı 3 mm
Yansıtma yüzeyi yüksekliği 20 mm
Yansıtma yüzeyi genişliği 20 mm
Malzeme reflektör Plastik
Malzeme taşıyıcı maddesi Plastik
Değişken polarizasyonlu Evet
Reflektör malzemesi kimyasal adı Solidchem
Aktif yüzey yapısı Mikro üçlü
Net ağırlık 3 g
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
yapıştırılabilir
Malzeme uyumluluğu Alkol
ECOLAB
H2O2
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 150 °C
Koruma sınıfı IP 67
Gümrük taife numarası 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD modeli - zip