MTKS 12x20M.5
Reflektör
Kullanım alanı | Gıda ve ilaç sanayi |
Yapı şekli | dikdörtgen |
Üçlü boyutu | 0,3 mm |
Montaj ölçüsü genişliği | 17,5 mm |
Montaj ölçüsü yüksekliği | 31 mm |
Montaj ölçüsü kalınlığı | 4 mm |
Yansıtma yüzeyi yüksekliği | 20 mm |
Yansıtma yüzeyi genişliği | 12 mm |
Malzeme reflektör | Plastik |
Malzeme taşıyıcı maddesi | Paslanmaz çelik |
Değişken polarizasyonlu | Evet |
Aktif yüzey yapısı | Mikro üçlü |
Net ağırlık | 10,5 g |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Malzeme uyumluluğu | Alkol CleanProof+ ECOLAB H2O2 |
Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 65 °C |
Koruma sınıfı | IP 65 IP 67 IP 69K |
Gümrük taife numarası | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |