MSSU-H46
Susturma sensör seti
Bunlar için uygundur: | Cihaz kolonları UDC-S1, DC-S1 Cihaz kolonları UDC-S2, DC-S2 |
İşlevler | zaman kumandalı 4 sensör susturması |
Ölçü | 350 mm |
Net ağırlık | 1.270 g |
Gövde rengi | gümüş |
Montaj braketi türü | Somun montajı |
Susturma sensörleri türü | IHRT cisimden yansımalı ışık sensörleri |
Susturma sensörü sayısı | 2 Adet |
Reflektör sayısı | 0 Adet |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27272792 |
ECLASS 11.0 | 27272792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |