MSP 290i - 511 N 00

Modüler tarayıcı portalı

Ürün numarası: 50112417

Icon Icon Icon
Seri MSPi
Barkod okuyucu sayısı 2 Adet
Tip barkod okuyucusu BCL 500i O N 100
BCL 500i S N 102
Okuma tekniği Modüler tarayıcı portalı
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Güç tüketimi, maks. 24 W
Tür RS 232
RS422
Net ağırlık 2.720 g
Gümrük taife numarası 84714900
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLAN Makro - edz
Konfigürasyon yazılımı - V4.7.1 - zip
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Ürün broşürü - pdf