MSI-TRMB-02
Emniyet rölesi
Seri | MSI-TRM |
Uygulama | IEC/EN 61496 uyarınca tip 4 tek ışınlı emniyet bariyerleri için değerlendirme cihazı |
İşlevler | Kontaktör izleme (EDM) Periyodik çalışma testi Start/restart kilidi (RES) |
Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 100 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,15E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Akım yolu başına sürekli akım, maks. | 3 A |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | 200 mA |
Güç tüketimi, maks. | 3 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
Artık dalgalanma | 0 ... 15 % |
Sigorta | maks. 3 A ile harici |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
Dijital anahtarlama girişi sayısı | 2 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama girişi |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
Voltaj türü | DC |
İşlev | Kontrol girişi start/restart kilidi (RES) |
İşlev | Kontrol girişi start/restart kilidi (RES) |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama girişi |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 3 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Voltaj türü | AC/DC |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama voltajı yüksek, min. | 18,2 V |
Anahtarlama voltajı düşük, maks. | 2,5 V |
Anahtarlama voltajı, tip. | 23 V |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
İşlev | Anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
İşlev | Anahtarlama çıkışı |
Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
İşlev | Sinyal çıkışı hata |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı | 2 Adet |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı | 0 Adet |
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı | 0 Adet |
Tepki verme süresi | 130 ms |
Geri düşme gecikmesi | 130 ms |
Test talebi üzerine sensörün tepki verme süresi | 0,5 ... 8,5 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Alıcıya bağlantı Gerilim beslemesi Vericiye bağlantı |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Yay gücü terminali |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 0,2 ila 1,5 mm² |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | Poliamit PA takviyesiz |
Net ağırlık | 155 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 6 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 75 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 75 % |
Koruma sınıfı | IP 20 (gövde) IP 20 (terminaller) |
Güvenlik sınıfı | III |
Sertifikasyonlar | c UL US |
Gümrük taife numarası | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |