MSI-sx/Rx
Emniyet rölesi
Seri | MSI-s |
İşlevler | Dinamik kontaktör izleme (EDM) PC’nin teşhis arayüzü Sinyal çıkışı sistem hatası Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Statik kontaktör izleme (EDM) ikincil kapatma kontağı SSD - çıkış Çapraz devre denetimi Önleyici bakım için röle anahtarlama boşluk sayacı |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 Saatte |
PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 Saatte |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4’e kadar (önceden açık konuma alınmış emniyet ekipmanının bulunduğu kategoriye göre), EN ISO 13849 |
B10d, DC1 (ohm yükü) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
B10d, AC1 (ohm yükü) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
B10d, DC13 (endüktif yük) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
B10d, AC15 (endüktif yük) | 2.500.000 Periyot sayısı, (%60 maks. anahtarlama akımı) |
B10d, düşük yük | 20.000.000 Periyot sayısı |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 3 Adet |
İkincil güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD, ikincil güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı SSD |
Voltaj türü | AC/DC |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, NC (normalde kapalı) |
Voltaj türü | AC/DC |
Bağlanabilir emniyet sensörleri (AOPD’ler) | maks 2 AOPD tip 4, tip 3 veya maks. 4 AOPD tip 2 |
Bağlanabilir elektro mekanik güvenlik tertibatları | ACİL DURDURMA komut cihazları, 1 veya 2 kanallı Emniyet anahtarı |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Yapı şekli | Kübik |
Ölçü (G x Y x U) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Net ağırlık | 270 g |
Gövde rengi | gri |
Bağlanabilir AOPD tip 2, kategori 2 sayısı | 4 Adet |
Bağlanabilir AOPD tip 4, kategori 4 sayısı | 2 Adet |
Koruma sınıfı | IP 20 |
US patentleri | US 6,418,546 B |
Gümrük taife numarası | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |