MSI-SR5
Emniyet rölesi
Seri | MSI-SR5 |
İşlevler | Otomatik start/restart Start/restart kilidi (RES), seçilebilir Statik kontaktör izleme (EDM) Çapraz devre denetimi Çift sensör denetimi |
Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
Tip | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1E-08 Saatte |
PFHD, nop = 4800 | 0,00000001 Saatte |
PFHD, nop = 28800 | 0,00000002 Saatte |
PFHD, nop = 86400 | 0,00000005 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
DURDURMA kategorisi | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d, AC1 (ohm yükü) | 400.000 Periyot sayısı |
B10d, DC13 (endüktif yük) | 4.000.000 Periyot sayısı |
Koruma devresi | Anahtarlama çıkışındaki sigorta, önceden çalıştırılmış |
Anahtarlama sıklığı, maks. | 3600 Anahtar. devir./saat |
Akım yolu başına sürekli akım, maks. | 2 A |
Giriş akımı, maks. | 150 mA |
Besleme devresi için harici sigorta | 200 mA atıl |
Akım yolu başına harici kontak sigortası | 5 A hızlı veya 3,15 A atıl |
İzin verilen giriş kablosu direnci, maks. | 30 Ω |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | harici yüksüz |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 2 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Alma gecikmesi, otomatik başlatma | 350 ms |
Alma gecikmesi, manüel başlatma | 50 ms |
Geri düşme gecikmesi | 10 ms |
Test darbe kabulü, maks. | 1 ms |
Bir sensörün 2 kanalı arasındaki zaman penceresi, maks. | 60 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
Bağlanabilir emniyet sensörleri (AOPD’ler) | maks 2 AOPD tip 4, tip 3 veya tip 2 kendiliğinden testli |
Bağlanabilir elektro mekanik güvenlik tertibatları | ACİL DURDURMA komut cihazları, 1 veya 2 kanallı Emniyet anahtarı |
İşlev | Cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo 1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel 1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo 2 x 0,5 ila 1,5 mm², ikiz iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 111,5 mm x 99 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PA 66 |
Net ağırlık | 170 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Mekanik kullanım ömrü | 10.000.000 Aktüatör devirleri |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % |
Koruma sınıfı | IP 20 (terminaller) IP 40 (gövde) |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | c CSA US c TÜV NRTL US c UL US |
Gümrük taife numarası | 85371098 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |