MSI-SR4B-02

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 547951

Icon Icon Icon
Seri MSI-SR4B
Uygulama ACİL DURDURMA elektrik devreleri
Konum anahtarı (mekanik kontaklar)
Optik emniyet ekipmanları
Selenoid anahtar (reed kontaklar, eşdeğer)
Transponder anahtarı (OSSD çıkışları)
İşlevler Kontaktör izleme (EDM)
Start/restart kilidi (RES)
Çapraz devre denetimi
Tekrar başlatma Otomatik
manuel
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 2,1E-08 Saatte
PFHD, nop = 4800 0,0000000014 Saatte
PFHD, nop = 28800 0,0000000045 Saatte
PFHD, nop = 86400 0,000000015 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849-1
DURDURMA kategorisi 0, IEC/EN 60204-1
B10d, DC13 (endüktif yük) 1.000.000 Periyot sayısı
B10d, AC15 (endüktif yük) 1.400.000 Periyot sayısı
Koruma devresi Anahtarlama çıkışındaki sigorta, önceden çalıştırılmış
Anahtarlama sıklığı, maks. 3600 Anahtar. devir./saat
Akım yolu başına sürekli akım, maks. 3 A
Giriş akımı, maks. 100 mA
Besleme devresi için harici sigorta 200 mA atıl
İzin verilen giriş kablosu direnci, maks. 30 Ω
Besleme gerilimi UB 24 V, AC/DC, -20 ... 20 %
Akım tüketimi, maks. harici yüksüz
Güç tüketimi, maks. 3 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) 3 Adet
Tür Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD
Voltaj türü AC/DC
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Anahtarlama elemanı Röle, Normalde açık kontak
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 3 Adet
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı 0 Adet
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı 1 Adet
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu 6 A
Tepki verme süresi 10 ms
Alma gecikmesi, otomatik başlatma 300 ms
Alma gecikmesi, manüel başlatma 30 ms
Geri düşme gecikmesi 10 ms
Test darbe kabulü, maks. 1 ms
Sinyal sırası denetimi için zaman penceresi 20 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Cihaz bağlantısı
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 0,2 ila 1,5 mm²
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 111 mm x 114,1 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PA 66
Malzeme elektrik kontağı Gümüş alaşımı
Net ağırlık 170 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Mekanik kullanım ömrü 10.000.000 Aktüatör devirleri
Gösterge türü LED
LED sayısı 4 Adet
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -25 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 20 (terminaller)
IP 40 (gövde)
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar TÜV Süd
c UL US
Gümrük taife numarası 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Süd - pdf