MSI-SR4B-01
Emniyet rölesi
€206,00*
Seri | MSI-SR4B |
Uygulama | ACİL DURDURMA elektrik devreleri Konum anahtarı (mekanik kontaklar) Optik emniyet ekipmanları Selenoid anahtar (reed kontaklar, eşdeğer) Transponder anahtarı (OSSD çıkışları) |
İşlevler | Kontaktör izleme (EDM) Start/restart kilidi (RES) Çapraz devre denetimi |
Tekrar başlatma | Otomatik manuel |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,1E-08 Saatte |
PFHD, nop = 4800 | 0,0000000014 Saatte |
PFHD, nop = 28800 | 0,0000000045 Saatte |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000015 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
DURDURMA kategorisi | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d, DC13 (endüktif yük) | 1.000.000 Periyot sayısı |
B10d, AC15 (endüktif yük) | 1.400.000 Periyot sayısı |
Koruma devresi | Anahtarlama çıkışındaki sigorta, önceden çalıştırılmış |
Anahtarlama sıklığı, maks. | 3600 Anahtar. devir./saat |
Akım yolu başına sürekli akım, maks. | 3 A |
Giriş akımı, maks. | 100 mA |
Besleme devresi için harici sigorta | 200 mA atıl |
İzin verilen giriş kablosu direnci, maks. | 30 Ω |
Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC, -20 ... 20 % |
Akım tüketimi, maks. | harici yüksüz |
Güç tüketimi, maks. | 3 W, artı 24 V çıkış geriliminde |
Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı sayısı (OSSD’ler) | 3 Adet |
Tür | Güvenlikle ilişkili anahtarlama çıkışı OSSD |
Voltaj türü | AC/DC |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Anahtarlama elemanı | Röle, Normalde açık kontak |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı | 3 Adet |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı | 0 Adet |
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı | 1 Adet |
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu | 6 A |
Tepki verme süresi | 10 ms |
Alma gecikmesi, otomatik başlatma | 300 ms |
Alma gecikmesi, manüel başlatma | 30 ms |
Geri düşme gecikmesi | 10 ms |
Test darbe kabulü, maks. | 1 ms |
Sinyal sırası denetimi için zaman penceresi | 20 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Cihaz bağlantısı |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 0,2 ila 2,5 mm² |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PA 66 |
Malzeme elektrik kontağı | Gümüş alaşımı |
Net ağırlık | 170 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Mekanik kullanım ömrü | 10.000.000 Aktüatör devirleri |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 4 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
Koruma sınıfı | IP 20 (terminaller) IP 40 (gövde) |
Güvenlik sınıfı | II |
Sertifikasyonlar | TÜV Süd c UL US |
Gümrük taife numarası | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |