MSI-SR-LC21-03

Emniyet rölesi

Ürün numarası: 50133009

Icon Icon Icon
Seri MSI-SR-LC21
Uygulama ACİL DURDURMA elektrik devreleri
Konum anahtarı (mekanik kontaklar)
Optik emniyet ekipmanları
Selenoid anahtar (reed kontaklar, eşdeğer)
Transponder anahtarı (OSSD çıkışları)
İşlevler Kontaktör izleme (EDM)
Start/restart kilidi (RES)
Tekrar başlatma Otomatik
manuel
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performans Düzeyi (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 Yıllar, EN ISO 13849-1
PFHD 1,7E-09 Saatte
Kullanım süresi 20 Yıllar, EN ISO 13849-1
Kategori 4, EN ISO 13849-1
DCAVG 99 %
B10d, DC13 (endüktif yük) 435.000 Periyot sayısı, (2,5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V)
B10d, AC15 (endüktif yük) 230.000 Periyot sayısı, (3 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V)
Akım yolu başına sürekli akım, maks. 6 A
Besleme gerilimi UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Güç tüketimi, maks. 2 W, artı 24 V çıkış geriliminde
Nominal voltaj UN 24 V
Nominal frekans 50 ... 60 Hz
Çalışma voltajı 0,85 ... 1,1 x UN
Ölçüm performansı DC 2 W
Besleme devresi - kontrol devresi elektrik yalıtımı Hayır
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı 2 Adet
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmeli, kontaklı 0 Adet
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı 1 Adet
Onaylama elektrik yolu Normalde açık kontak
Bildirim elektrik yolu NC (normalde kapalı)
Kontak malzemesi Gümüş alaşım, altın kaplama
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) Ue 230V, Ie 3A
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) Ue 24V, Ie 2,5A
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu 6 A
Maksimum termik sürekli akım Ith, bildirim elektrik yolu 3 A
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² 9 A²
Mekanik kullanım ömrü 100.000.000 Anahtarlama devir.
Girişlerin değerlendirilmesi iki kanallı
Kontrol girişlerindeki giriş akımı (Güvenlik devresi/yeniden başlatma devresi) 40 mA
Kumanda girişlerindeki maks. pik akımı (Güv. devresi/yeniden başlatma devresi) 100 mA
Her bir kanal için maksimum kablo direnci ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Minimum açık durma süresi 50 ms
Tepki verme süresi (Otomatik başlatma tA2) 500 ms
Tepki verme süresi (Manüel başlatma tA1) 40 ms
İzin verilen test impuls süresi tTP 1 ms
Geri bildirim süresi tR 25 ms
Senkronizasyon süresi denetimi tS 200 ms
Yeniden hazır olma süresi tW 150 ms
Geri düşme gecikmesi 25 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Yay gücü terminali
Kutup sayısı 16 kutuplu
Bağlantı enine kesitleri 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo
2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel
2 x 0,25 ila 1,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo
Ölçü (G x Y x U) 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm
Net ağırlık 210 g
Gövde rengi gri
Montaj braketi türü Yerleşmeli montaj braketi
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Sertifikasyonlar TÜV Rheinland
c UL US
Gümrük taife numarası 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Ürün el ilanı - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - TÜV Rheinland - pdf