MSI-SR-CM43-03
Emniyet rölesi
Seri | MSI-SR-CM43 |
Uygulama | Emniyet röleleri için geliştirilmiş cihaz |
İşlevler | Yakınlaşma şalterlerinin denetimi |
Tekrar başlatma | Otomatik |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 55 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,1E-10 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 3, EN ISO 13849-1 |
B10d, DC13 (endüktif yük) | 300.000 Periyot sayısı, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
B10d, AC15 (endüktif yük) | 200.000 Periyot sayısı, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Nominal frekans | 50 ... 60 Hz |
Çalışma voltajı | 0,85 ... 1,1 x UN |
Ölçüm performansı AC | 3,3 V·A |
Ölçüm performansı DC | 1,5 W |
Çıkışların sayısı, güvenlikli, gecikmesiz, kontaklı | 4 Adet |
Çıkışların sayısı, bildirim fonksiyonu, gecikmesiz, kontaklı | 3 Adet |
Kontak malzemesi | Gümüş alaşım, altın kaplama |
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) | Ue 230V, Ie 5A |
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) | Ue 24V, Ie 5A |
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) | Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali |
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² | 25 A² |
Mekanik kullanım ömrü | 100.000.000 Anahtarlama devir. |
Her bir kanal için maksimum kablo direnci | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Yay gücü terminali |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 2 x 0,2 ila 1,5 mm², esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,5 mm², tel 2 x 0,25 ila 1,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
Net ağırlık | 200 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
Sertifikasyonlar | TÜV Rheinland c UL US |
Gümrük taife numarası | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |