MSI-SR-CM42R-01
Emniyet rölesi
Seri | MSI-SR-CM42 |
Uygulama | Emniyet uygulamalarındaki temel cihazlar için geliştirilmiş cihaz |
Tekrar başlatma | Otomatik |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performans Düzeyi (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,5E-09 Saatte |
Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 |
Kategori | 4, EN ISO 13849-1 |
Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
Ölçüm performansı DC | 1,4 W |
Onaylama elektrik yolu | 4 |
Bildirim elektrik yolu | 2 |
Kontak malzemesi | Gümüş alaşım, altın kaplama |
Kullanım kategorisi AC-15 (normalde açık kontak) | Ue 230V, Ie 3A |
Kullanım kategorisi DC-13 (normalde açık kontak) | Ue 24V, Ie 1A |
Kısa devre koruması (Normalde açık kontak) | Erime emniyeti 6 A sınıfı gG, erime integrali |
Maksimum termik sürekli akım Ith, onaylama elektrik yolu | 6 A |
Maksimum termik sürekli akım Ith, bildirim elektrik yolu | 1 A |
Tüm elektrik yollarının maksimum toplam akımı I² | 144 A² |
Mekanik kullanım ömrü | 100.000.000 Anahtarlama devir. |
Kumanda girişlerindeki maks. pik akımı (Güv. devresi/yeniden başlatma devresi) | 110 mA |
Her bir kanal için maksimum kablo direnci | ≤ (5 + (1,333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
Geri bildirim süresi tR | 15 ms |
Yeniden hazır olma süresi tW | 30 ms |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Terminal |
Terminal türü | Vidalı terminal |
Kutup sayısı | 16 kutuplu |
Bağlantı enine kesitleri | 1 x 0,2 ila 2,5 mm², esnek kablo 1 x 0,2 ila 2,5 mm², tel 1 x 0,25 ila 2,5 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², esnek kablo 2 x 0,2 ila 1,0 mm², tel 2 x 0,25 ila 1,0 mm², iletken ucu kılıflı esnek kablo |
Ölçü (G x Y x U) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
Net ağırlık | 180 g |
Gövde rengi | gri |
Montaj braketi türü | Yerleşmeli montaj braketi |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 65 °C |
Sertifikasyonlar | TÜV Rheinland c UL US |
Gümrük taife numarası | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |